NXP Semiconductors


選擇網站:

English
搜尋

Remote keyless entry

Selection guide
車用遙控門鎖


免鑰匙遙控門鎖元件

NXP 半導體轉發器元件為免鑰匙遙控門鎖 (RKE, Remote Keyless Entry) 功能與汽車防盜應用的整合提供了一個理想的解決方案,目前我們提供兩款 RKE 應答器產品。


HITAG 2+ (PCF 7946) 滿足現代汽車防盜應用在安全與效能上的要求,它擁有絕佳的敏感度與快速的驗證功能,可確保簡便的應用與傑出的系統效能。應答器的電路設計與 HITAG 應答器完全相容,並且不需透過電池供電,即使在電量不足的狀態下仍具有完全的防盜功能。


遠端控制電路具有低耗電特性,可以延長電池的使用時間。這顆元件最高可支援 4 個按鈕以及一個 LED 指示燈作為傳輸確認,並在有按鈕動作發生時以跳碼 (code hopping) 的方式作業,該裝置還可透過應答器的介面達到滾碼 (rolling code) 自動再校準的功能。


PCF 7942 安全應答器與 RISC 核心 (STARC, Security Transponder and RISC Core) 內含一個採用 RISC 架構的微控器,讓 RKE 擁有可程式的功能,而且與 HITAG2 (PCF7936) 轉發器、HITAG 2PLUS (PCF 7946) RKE 應答器完全相容。

產品總覽

型號
PCF7942
PCF7946AT
功能
與 PCF7936AS 安全轉發器相容
Yes
Yes
免鑰匙功能
RISC programmable
Rolling code generator
封裝
SO16
SO14
64/32 獨特的相互驗證碼
Yes
Yes
32 bit 裝置辨識碼
Yes
Yes
48 bit 密鑰
Yes
Yes
快速相互驗證 (39 ms)
Yes
Yes
使用者記憶體 (EEPROM)
4 kbit
128 bit
EEPROM 讀、寫保護
Yes
Yes
讀、寫模式下具有絕佳的靈敏度 (35 µT)
Yes
Yes

請點選這裡下載技術文件。