選擇網站:
English
搜尋
點選左側選項取得
規格書
規格書

完整的產品規格包含你需要知道的元件相關資訊,從功能與效能數據到電路圖與腳位配置等。

參數搜尋
參數搜尋

依據電氣與機構特性尋找符合您需求的元件

樣品
樣品

在網路上訂購免費樣品。

請注意:這項服務僅提供給和恩智浦有直接採購合約的客戶,如果您尚未取得恩智浦的直接採購帳號,我們的 經銷商可以協助您取得樣品。

使用手冊
使用手冊

實用的使用指南說明元件在範例電路中的應用

價格 / 訂購 / 供貨
價格 / 訂購 / 供貨

元件的供貨狀況、訂購資訊與參考價格

應用文件
應用文件

文件中詳細說明特定元件的實際應用

化學成份
化學成份

半導體零組件中含有極為少量或是微量的化學成份對零組件的使用、銷毀或是廢棄來說可能非常的重要。

請使用進階搜尋功能尋找特定產品的化學成份。

音訊
音訊放大器 - (116)
放大器線性驅動器 - (1)
AB 類 - (58)
Class AB (car radio) - (24)
D 類 - (21)
Class D (car radio) - (6)
H 類 - (1)
Class H (car radio) - (5)
差動放大器 - (1)
磁帶信號放大器 - (1)
音訊轉換器 - (17)
音訊類比數位轉換器 - (1)
音訊編解碼器 - (8)
音訊數位類比轉換器 - (8)
音訊信號處理器 - (5)
音訊信號處理器 (汽車收音機) - (6)
類比汽車收音機用 ASP - (2)
類比汽車收音機用 DSP - (4)
汽車收音機聲音控制 - (4)
立體聲解碼器 - (2)
介面 / 免持聽筒 - (1)
介面 / 傳輸 - (5)
單晶片調諧器 / ASP (汽車收音機) - (5)
音響配件
迷你高傳真耳機
揚聲器與接收器 (行動與便攜應用)
車用電子
音訊 / 收音機 - (73)
放大器線性驅動器 - (1)
Audio amplifiers - (35)
Class AB (car radio) - (24)
Class D (car radio) - (6)
Class H (car radio) - (5)
音訊信號處理器 (汽車收音機) - (6)
類比汽車收音機用 ASP - (2)
類比汽車收音機用 DSP - (4)
汽車收音機開關邏輯元件 - (1)
汽車收音機聲音控制 - (4)
汽車收音機調諧器 - 類比 IF - (10)
汽車收音機調諧器 - 數位 IF - (4)
差動放大器 - (1)
HD 收音機
多重輸出穩壓器 - (8)
單晶片調諧器 / ASP (汽車收音機) - (5)
Automotive Intelligent Power - (2)
Versatile body controllers - (2)
車用電源 - (250)
良品裸晶 (KGB) 計畫
通用車用 TrenchMOS (GPA) - (133)
100 V GPA TrenchMOS - (32)
30 V GPA TrenchMOS - (8)
40 V GPA TrenchMOS - (7)
55 V GPA TrenchMOS - (76)
75 V GPA TrenchMOS - (10)
高效能車用電子 (HPA) TrenchMOS - (81)
100 V HPA TrenchMOS - (11)
30 V HPA TrenchMOS - (13)
40 V HPA TrenchMOS - (22)
55 V HPA TrenchMOS - (24)
75 V HPA TrenchMOS - (11)
超高效能 (UHP) TrenchMOS - (10)
30 V UHP TrenchMOS - (1)
40 V UHP TrenchMOS - (6)
75 V UHP TrenchMOS - (3)
TrenchPLUS - 具保護功能的 MOSFET - (26)
40 V TrenchPLUS - (14)
55 V TrenchPLUS - (7)
75 V TrenchPLUS - (5)
汽車防盜晶片 - (5)
基地台晶片 - (1)
防盜器
Low power, single-chip transceivers - (4)
免鑰匙遙控門鎖
控制器 - (2)
CAN 通訊協定控制器 - (2)
汽車網路的 ESD 保護 - (4)
照明位置控制器 - (1)
Nexperia 車用媒體處理器 - (1)
繼電器驅動器 - (1)
感測器 - (42)
類比感測器與調節晶片 - (4)
轉速感測器 - (5)
溫度感測器 - (33)
弱場感測器
Storage / CD / DVD - (1)
Decoder CD / DVD (car radio) - (1)
Telematics on-board unit
TPMS 晶片組
收發器與故障保護系統基礎晶片 - (40)
容錯 CAN 收發器 - (8)
高速 CAN 收發器 - (11)
單線式 CAN 收發器 - (1)
CAN/LIN 故障保護系統基礎晶片 - (12)
FlexRay 收發器 - (2)
J1850 VPW 收發器 - (1)
LIN I/O 從屬擴充器 - (1)
LIN 收發器 - (4)
USB - (1)
USB host controllers - (1)
連線應用
藍芽
寬頻通訊 - (71)
CATV - HFC - (51)
光學接收器 - (5)
功率倍增器 - (19)
推挽式 - (22)
反向信號放大器 - (5)
光學網路 - (20)
後置放大器 - (2)
收發器 - (3)
轉阻放大器 - (15)
DOCSIS - (3)
GPS
高解析度多媒體介面 - (12)
CEC /I²C 編譯器 - (1)
HDMI ESD 介面 - (1)
HDMI 接收器 - (5)
HDMI 發送器 - (5)
數據機 - (1)
ASK 數據機 - (1)
NFC 近距離無線通訊
USB - (57)
USB 評估套件
USB 主控端控制器 - (12)
USB 集線器控制器 - (2)
USB On-The-Go (OTG) 控制器 - (3)
USB 周邊控制器 - (8)
USB 軟體下載
USB 收發器 - (12)
UTMI+ 低接腳數介面 (ULPI) 收發器 - (20)
無線 USB
資料轉換器與媒體處理器
音訊信號處理器 - (5)
資料轉換器 - (38)
高速轉換器 - (18)
類比數位轉換器 - 高速 - (10)
數位類比轉換器 - 高速 - (7)
數位可變增益放大器 - (1)
影像處理用 ADC - (6)
低速轉換器 - (2)
數位類比轉換器 - (2)
視訊轉換器 - (12)
類比數位轉換器 - (3)
數位類比轉換器 - (2)
具 HDMI 功能的視訊轉換器 - (7)
解調器 / 頻道解碼器 - (29)
類比電視解調器 - (19)
數位電視解調器 / 頻道解碼器 - (4)
多標準複合式 IF 處理器 - (6)
高解析度多媒體介面 - (12)
CEC /I²C 編譯器 - (1)
HDMI ESD 介面 - (1)
HDMI 接收器 - (5)
HDMI 發送器 - (5)
Media processors - (4)
Processor Video - (4)
MPEG decoders - (29)
H.264 decoders - (1)
MPEG-2 decoders - (28)
Nexperia 類比後端處理器 - (2)
Nexperia 後端處理器 - (2)
Nexperia 家庭娛樂引擎
Nexperia 媒體處理器 - (11)
Nexperia 行動多媒體處理器 - (1)
NTSC/PAL 影音編解碼器 / 解碼器 / 編碼器 - (41)
Audio/Video decoders for consumer - (11)
解碼器 RDS/VWF - (4)
立體聲解碼器 - (2)
PCI 音訊 / 視訊解碼器 - (4)
PCI/PCIe A/V decoders with DVB-T/-S channel decoder & remote control - (1)
消費性產品視訊編解碼器 - (1)
消費性產品與監視系統視訊編碼器 - (9)
車用視訊解碼器 / 編碼器 - (4)
消費性產品視訊編碼器 - (5)
PCI/PCIe 多媒體介面 - (4)
離散元件
Automotive Intelligent Power - (2)
Versatile body controllers - (2)
車用 MOSFET - (250)
良品裸晶 (KGB) 計畫
通用車用 TrenchMOS (GPA) - (133)
100 V GPA TrenchMOS - (32)
30 V GPA TrenchMOS - (8)
40 V GPA TrenchMOS - (7)
55 V GPA TrenchMOS - (76)
75 V GPA TrenchMOS - (10)
高效能車用電子 (HPA) TrenchMOS - (81)
100 V HPA TrenchMOS - (11)
30 V HPA TrenchMOS - (13)
40 V HPA TrenchMOS - (22)
55 V HPA TrenchMOS - (24)
75 V HPA TrenchMOS - (11)
超高效能 (UHP) TrenchMOS - (10)
30 V UHP TrenchMOS - (1)
40 V UHP TrenchMOS - (6)
75 V UHP TrenchMOS - (3)
TrenchPLUS - 具保護功能的 MOSFET - (26)
40 V TrenchPLUS - (14)
55 V TrenchPLUS - (7)
75 V TrenchPLUS - (5)
雙極功率電晶體 - (26)
偏移 - (2)
照明 - (24)
複合式離散元件 - (88)
恆流源 - (1)
負載開關 - (38)
低 VCEsat (BISS) 負載開關 - (35)
標準負載開關 - (3)
配對電晶體 - (25)
MOSFET 驅動電晶體 - (13)
RET + general-purpose transistor - (1)
史密特觸發器 - (2)
肖特基二極體 / 電晶體模組 - (8)
低 Vf (MEGA) 肖特基二極體 / 低 VCEsat (BISS) 電晶體模組 - (8)
二極體與整流器 - (328)
阻尼器與調變器二極體 - (9)
快速回復整流器 - (7)
肖特基二極體 (<200 mA) - (54)
肖特基整流器 (>200 mA) - (87)
開關二極體 - (85)
超快速回復整流器 - (56)
齊納二極體 - (30)
ESD, EMI & signal conditioning - (100)
ESD protection diodes / arrays - (71)
General purpose ESD protection - (41)
Ultra-low capacitance, high-speed ESD protection - (16)
Very low capacitance ESD protection - (14)
汽車網路的 ESD 保護 - (4)
Integrated EMI filters ± ESD protection - (25)
HDMI, DVI, DP & VGA - (9)
內建保護元件 - (2)
MMC, SD & SIM cards - (4)
Multi-channel - (6)
USB 2.0 and USB 1.1 - (4)
MMIC 放大器與混波器 - (24)
通用中功率放大器 - (3)
通用寬頻放大器 - (14)
低雜訊寬頻放大器 - (4)
SiGe:C RF 寬頻放大器 - (1)
二階可調式增益線性放大器 - (1)
寬頻線性混波器 - (1)
功率 MOSFET - (267)
MOSFETs 101 V - 200 V - (38)
MOSFETs 201 V - 300 V - (8)
MOSFETs 41 V - 100 V - (88)
MOSFETs <40 V - (133)
RF 二極體 - (84)
頻帶切換電晶體 - (5)
低電容 RF 肖特基二極體 - (10)
RF PIN 二極體 - (44)
變容二極體 - (25)
FM 變容二極體 - (7)
UHF 低電壓可變電容 - (1)
UHF 可變電容 - (7)
壓控可變電容 - (1)
VHF 可變電容 - (9)
RF 功率電晶體 - (136)
行動通訊基地台 - (75)
800-1000 MHz 電晶體 - (21)
1800-2000 MHz 電晶體 - (20)
2000-2200 MHz 電晶體 - (27)
2.5 - 2.7 GHz LDMOS 電晶體 - (4)
3.5 - 3.8 GHz LDMOS 電晶體 - (4)
廣播電晶體 - (35)
VHF 廣播電晶體 - (16)
高頻廣播電晶體 - (8)
UHF 廣播電晶體 - (12)
微波電晶體 - (10)
航空電子雙極電晶體 - (4)
L 頻帶雙極電晶體 - (1)
S 頻帶雙極電晶體 - (5)
Microwave (LDMOS) - (16)
航空電子 LDMOS 電晶體 - (6)
L 頻帶 LDMOS 電晶體 - (3)
S 頻帶 LDMOS 電晶體 - (7)
RF 小信號場效電晶體 - (107)
N 通道雙閘 MOSFET - (53)
N 通道接面場效電晶體 - (24)
切換開關用 N 通道接面 FET - (18)
切換開關用 N 通道單閘 MOSFET - (4)
切換開關用 P 通道接面 FET - (8)
RF 寬頻電晶體 - (89)
電晶體寬頻 NPN 高達 10 GHz - (28)
電晶體寬頻 NPN 高達 25 GHz - (11)
電晶體寬頻 NPN 高達 3.5 GHz - (7)
電晶體寬頻 NPN 高達 30 GHz - (1)
電晶體寬頻 NPN 高達 6 GHz - (20)
電晶體寬頻 NPN 高達 8 GHz - (11)
電晶體寬頻 PNP 高達 3.5 GHz - (1)
電晶體寬頻 PNP 高達 6 GHz - (6)
便攜設備用 UHF 功率電晶體 - (4)
小信號雙極電晶體 - (545)
達靈頓電晶體 - (25)
NPN 達靈頓 - (14)
PNP 達靈頓 - (11)
通用電晶體 - (130)
陣列 (複雜) - (25)
互補式電晶體 - (8)
雙 NPN - (10)
雙 NPN - (7)
NPN - (55)
< 150 mA NPN - (32)
> 150 mA NPN - (23)
PNP - (50)
< 150 mA PNP - (24)
> 150 mA PNP - (26)
Single medium power transistors - (1)
高壓電晶體 - (36)
NPN 高壓 - (23)
300 - 400 V NPN - (14)
80 - 250 V NPN - (9)
PNP 高壓 - (13)
300 - 400 V PNP - (7)
80 - 250 V PNP - (6)
低雜訊電晶體 - (8)
NPN 低雜訊 - (4)
PNP 低雜訊 - (4)
低 VCEsat (BISS) 電晶體 - (133)
陣列 (複雜) - (11)
互補式電晶體 - (6)
雙 NPN - (3)
雙 PNP - (2)
NPN BISS - (59)
110 - 400 V NPN - (4)
12 - 40 V NPN - (32)
50 - 100 V NPN - (23)
PNP BISS - (63)
110 - 400 V PNP - (4)
12 - 40 V PNP - (34)
50 - 100 V PNP - (25)
中頻電晶體 - (8)
NPN 中頻 - (5)
PNP 中頻 - (3)
電阻電晶體 (RET) - (169)
100 mA, 50 V - (149)
陣列 (複雜) - (107)
互補式電阻電晶體 - (38)
雙 NPN 電阻電晶體 - (35)